ファクトリーサプライ用品技術窓口

Jフック J1ton J1TON

Jフック J1ton

通常単価(税別)
3,130
税込単価
3,443
通常出荷日:4日目

引っ掛けにくいものの吊上げにも使用可能なフック。【特長】・フックの形が工夫されているため、従来のフック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • 厚さ (mm)
    36
  • 質量(g)
    425
  • 材質1
    SCM435
  • ピン径(mm)
    7
  • 全長(mm)
    176
  • 幅(mm)
    80
  • 仕様
    全長:176
  • メッキ詳細
    クロメイト
  • 内容量
    1個

型番:

J1TON
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることが可能

Jフック J1tonの外観

Jフック J1tonの外観

Jフック J1tonの寸法図

Jフック J1tonの寸法図

製品仕様

J1ton
  • 使用荷重 : 1t
  • 材質 : SCM435
  • 全長 : 176mm
  • 幅 : 80mm
  • ピン径 : 7mm
  • 厚さ : 36mm
  • 自重 : 425g

J1TONの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1
厚さ(mm)
36
質量(g)
425
材質1
SCM435
ピン径(mm)
7
全長(mm)
176
幅(mm)
80
仕様
全長:176
メッキ詳細
クロメイト
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
J1TON

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130
( 3,443 )
4日目

詳細情報

基本情報

引っ掛けにくいものの吊上げにも使用可能なフック。
【特長】
・フックの形が工夫されているため、従来のフックでは、引っ掛けにくいものの吊上げにも使用可能。
・フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることが可能。
・穴あきドラム缶吊り用フック。
・メッキ品。
・引っ掛けやすいフックの形状。
【用途】
・穴あきドラム缶の吊り上げに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Jフック J1tonの型番J1TONのページです。 型番J1TONに関する仕様情報を記載しております。
Jフック J1tonのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキ品ですか?
A
はい、そうです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jフック J1ton
覆工板フック FKH1
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
ラッチロック式フック
スーパーロックフック(開閉ロック式)
重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5
メーカースリーエッチスーパーツールスリーエッチスリーエッチスーパーツール水本機械製作所
通常価格3,1302,64712,64221,83121,3317,142
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
基本使用荷重(t)111.5330.5
厚さ(mm)36-----
質量(g)425-16003000--
材質1SCM435-特殊合金鋼特殊合金鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング