17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジシャックル(白) 電気メッキ NS

ネジシャックル(白) 電気メッキ NS

通常単価(税別)
1626,603
税込単価
1787,263
通常出荷日:1日目~5日目

吊具やワイヤーロープ等を連結する金具。【特長】・安価で手軽に使える汎用シャックル。・電気メッキ加工。【...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ネジシャックル(白)電気メッキ NS:関連画像

外観

ネジシャックル(白)電気メッキ NS:関連画像

外形図

型式本体の径
A(mm)
内径寸法(mm)使用荷重
(ton)
自重
(g)
幅(B)長さ(L)
NS6612200.1220
NS8816250.2050
NS9918310.2580
NS191938641.00700
NS222244751.501,120
NS252550832.001,690
NS3838761294.506,240

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 幅(B)(mm)

  • 長さ(L)(mm)

  • 本体の径A(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

幅(B)

(mm)

長さ(L)

(mm)

本体の径A

(mm)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.12
12
20
6
808-7178
20
1個
4個
0.2
16
25
8
808-7179
50
1個
1個
0.25
18
31
9
808-7180
80
1個
4個
1
38
64
19
808-7173
700
1個
1個
1.5
44
75
22
808-7174
1120
1個
4個
2
50
83
25
808-7175
1690
1個
4個
4.5
76
129
38
808-7171
6240
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
1日目
230
( 253 )
1日目
233
( 256 )
1日目
1,726
( 1,899 )
2日目
1,727
( 1,900 )
5日目
2,485
( 2,734 )
5日目
6,603
( 7,263 )
5日目

詳細情報

基本情報

吊具やワイヤーロープ等を連結する金具。
【特長】
・安価で手軽に使える汎用シャックル。
・電気メッキ加工。
【用途】
・荷役作業等での金具の連結に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジシャックル(白) 電気メッキ NSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ホイストでの吊り上げ
5
満足度:5.0
大型装置のつり上げ時に、スリングベルトと組み合わせて使用した。あいボルトにスリングが通りにくかったが、シャックルを経由し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキ品ですか?
A
はい、ユニクロメッキ仕上げです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジシャックル(白) 電気メッキ NS
ネジシャックル NSS
SC型シャックル SCS
ネジシャックル(光沢バレル研磨)
ステンレス シングルシャックル
オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチ杉田エース水本機械製作所トラスコ中山
通常価格162-680 -2,448 -427 -1,533 -2,167 -
通常出荷日1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼ステンレスステンレスその他その他その他
内容量1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング