ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホルダー カラビナ K-60

ツールホルダー カラビナ

通常単価(税別)
1,971
税込単価
2,168
通常出荷日:4日目

【特長】・重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。重さはわずか85g、アルミ製(アルマイト処理品)で錆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラビナ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 材質
    アルミ製(アルマイト処理品)
  • 寸法l (mm)
    60
  • 安全ベルト巾 (mm)
    50~60
  • 寸法A (mm)
    113
  • 寸法B (mm)
    67
  • 寸法C (mm)
    80
  • 寸法D (mm)
    68
  • カラビナ線径 (mm)
    10
  • カラビナ口の開き (mm)
    30
  • 質量 (g)
    85
  • 内容量
    1個

型番:

K-60
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
[腰ベルト] カラビナ
商品用途
ツールホルダー
材質
アルミ製(アルマイト処理品)
寸法l(mm)
60
カラー(mm)
シルバー
安全ベルト巾(mm)
50~60
寸法A(mm)
113
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
68
カラビナ線径(mm)
10
カラビナ口の開き(mm)
30
トラスココード
-
質量(g)
85
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • カラー(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-60

カラー

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
シルバー
-
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,971
( 2,168 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。重さはわずか85g、アルミ製(アルマイト処理品)で錆びにくく丈夫です。
・使い勝手のよい首ふりタイプ。ベルトを通す当板に対し、カラビナを押せば180°動かすことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールホルダー カラビナの型番K-60のページです。 型番K-60に関する仕様情報を記載しております。
ツールホルダー カラビナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダー カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
50mm ツールホルダー
工具差しカラビナ・リング
WORKMASTER EVAケース カラビナ付
ツールバッグ(龍牙シリーズ) ホルダー
メーカースリーエッチTJMデザインタジマツールエスコベストツールワークマスター基陽
通常価格1,9712,6001,096 -9944711,554 -
通常出荷日4日目2日目1日目3日目1日目1日目〜
商品タイプカラビナその他腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
材質アルミ製(アルマイト処理品)-----
寸法l(mm)60-----
安全ベルト巾(mm)50~60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング