17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

通常単価(税別)
152,068266,338
税込単価
167,275292,972
通常出荷日:15日目~30日目

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。【特長】・ブラシレスモーター採...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    テーブルリフト
  • テーブル高さ 最低(mm)
    80
  • 注意1
    上限、下限の位置は電源投入後、それぞれ1回目のリミットスイッチの信号を上限もしくは下限としリフターが記憶します。2回目の動作では、その位置よりも上限側は約5mm低い位置で、下限側は約3mm高い位置で停止します。
  • 注意2
    テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
  • 注意3
    テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
  • 昇降時間 (秒)
    10
  • モーター出力 (W)
    70
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 沖縄、離島への配送は承れません。
  • 北海道への配送は別途送料が必要です。
  • 空港内や山間部、道が狭い場所など担当する運送会社が配送できないエリアの場合、配送会社のセンター止めに変更させていただく場合があります。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(kg)

  • テーブル寸法 幅(mm)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ 最高(mm)

  • ストローク(mm)

  • 仕様

  • 電源電圧(V)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重

(kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

ストローク

(mm)

仕様

電源電圧

(V)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
100
400
720
580
500
スタンダード
AC100
36000
1台
1個
100
400
720
580
500
スタンダード
AC200
36000
1台
1個
100
520
850
580
500
スタンダード
AC100
42000
1台
1個
100
520
850
580
500
スタンダード
AC200
42000
1台
1個
100
520
850
580
500
ジャバラ
AC100
47000
1台
1個
100
520
850
580
500
ジャバラ
AC200
47000
1台
1個
150
400
500
430
350
スタンダード
AC100
31000
1台
1個
150
400
500
430
350
スタンダード
AC200
31000
1台
1個
150
520
630
430
350
スタンダード
AC100
35000
1台
1個
150
520
630
430
350
スタンダード
AC200
35000
1台
1個
150
520
630
430
350
ジャバラ
AC100
39000
1台
1個
150
520
630
430
350
ジャバラ
AC200
39000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,888
( 176,977 )
15日目
175,747
( 193,322 )
30日目
161,419
( 177,561 )
30日目
177,919
( 195,711 )
30日目
246,894
( 271,583 )
30日目
266,338
( 292,972 )
30日目
152,068
( 167,275 )
30日目
166,857
( 183,543 )
30日目
154,562
( 170,018 )
30日目
168,906
( 185,797 )
30日目
240,275
( 264,303 )
30日目
257,454
( 283,199 )
30日目

詳細情報

基本情報

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
【特長】
・ブラシレスモーター採用。
・超低床80ミリ(外部にユニットが付かない)。
・ベクトル制御。
・ドライシリンダー。
・ユニット内蔵。
・ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)。
・LED付フットスイッチ コード:2m。
・上限・下限リミットスイッチ付。

ご注意

  • 沖縄、離島への配送は承れません。
  • 北海道への配送は別途送料が必要です。
  • 空港内や山間部、道が狭い場所など担当する運送会社が配送できないエリアの場合、配送会社のセンター止めに変更させていただく場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)
ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)
ゴールドリフター GLI パワータイプ
ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)
ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛スギヤス
通常価格152,068-148,782 -264,125 -109,126 -52,755 -377,738 -
通常出荷日15日目〜30日目19日目〜30日目15日目〜8日目〜
詳細タイプテーブルリフト-テーブルリフトテーブルリフトテーブルリフト-
テーブル高さ 最低(mm)80-----
注意1上限、下限の位置は電源投入後、それぞれ1回目のリミットスイッチの信号を上限もしくは下限としリフターが記憶します。2回目の動作では、その位置よりも上限側は約5mm低い位置で、下限側は約3mm高い位置で停止します。-テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。---
注意2テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。-テーブル上で溶接作業はしないで下さい。---
注意3テーブル上で溶接作業はしないで下さい。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト