17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドリフター GLB 超低床タイプ(油圧・電動式)
  • GLB-750-0612
  • GLB-500-0610J

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴールドリフター GLB 超低床タイプ(油圧・電動式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLB-250-0509

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

超低床式の中でも、低い商品。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられる。
【特長】
・超低床。
・油圧シリンダー。
・ユニット別置。
・過負荷防止装置。
・PCフローコントロール。
・フットスイッチ コード:2m。
・高圧ホース:2m。
・電源コード:4m。

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプ
テーブルリフト
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法 幅(mm)
500
テーブル寸法 長さ(mm)
900
テーブル高さ 最低(mm)
60
テーブル高さ 最高(mm)
700
ストローク(mm)
640
仕様
スタンダード
電源電圧(V)
3相200
質量(g)
101000
使用油
タービン油:ISO VG32
注意1
テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト