17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)

中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)

通常単価(税別)
2,849
税込単価
3,134
通常出荷日:2日目

仕切板に対応したモジュールボックス型コンテナー。【特長】・仕切板の組み合わせによって4~24分割が可能...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は型番:0000-56-93-01(透明)です。
    中仕切りは付属していません。透明はこちら、ブルーはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

積み重ねで省スペース化、仕切板に対応したモジュールボックス型コンテナー

中仕切りコンテナー TCC・TC-1

型番:0000-56-93-01(透明)

中仕切りコンテナー TCC・TC-1

型番:0000-56-93-02(ブルー)

中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計の仕切りコンテナー。専用の中仕切りで、12~24の仕切りをつくることができる。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

メーカー品番

TGKコード

最小発注数量
その他
透明
TCC
0000569301
4個
ブルー
ブルー
TC-1
0000569302
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,849
( 3,134 )
2日目
2,849
( 3,134 )
2日目

詳細情報

基本情報

仕切板に対応したモジュールボックス型コンテナー。
【特長】
・仕切板の組み合わせによって4~24分割が可能。
・スタック(積み重ね)で省スペース化実現。
【用途】
・規格化されたラックでの効率的なアイテム管理を実現。
・様々なサイズのボトルを扱う場合に最適。

ご注意

  • 画像は型番:0000-56-93-01(透明)です。
    中仕切りは付属していません。透明はこちら、ブルーはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q分割パターンを教えてください。
A
4,6,8,9,12,15,16,20,24分割が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)
トップコンテナー#50
スケルトンカラーコンテナー
ナチュラルキャリーストッカー N-720
サンボックス #75
コンテナ Really Useful Wheeled Trunk
メーカー東京硝子器械三甲アズワンアズワン三甲RUP
通常価格2,8493,8411,2103,21311,4304,457 -
通常出荷日2日目8日目1日目1日目8日目1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形間口(mm)280535361390656-
外形奥行(mm)400370272720456-
外形高さ(mm)125308126330326-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング