17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルボックス CB-101

通常単価(税別)
25,130
税込単価
27,643
通常出荷日:6日目

【特長】・本器は、大腸菌群、一般細菌を上記試験紙で培養する専用の37℃インキュベーターです。・試験紙は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温器
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    37
  • 電源
    単相100V
  • 対流方式
    自然対流
  • 試験紙収納枚数 (枚)
    40
  • 幅 (mm)
    240
  • 奥行 (mm)
    160
  • 高さ (mm)
    82
  • 重量 (kg)
    1
  • 品番
    CB-101
  • TGKコード
    0371804415
  • 仕様
    温度表示:温度計による槽内温度表示(30~40℃)
    外装材質:ABS樹脂、内装:アルミニウム
  • 内容量
    1台

型番:

0371-80-44-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0371-80-44-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
37
電源
単相100V
対流方式
自然対流
試験紙収納枚数(枚)
40
幅(mm)
240
奥行(mm)
160
高さ(mm)
82
重量(kg)
1
品番
CB-101
TGKコード
0371804415
仕様
温度表示:温度計による槽内温度表示(30~40℃)
外装材質:ABS樹脂、内装:アルミニウム
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0371-80-44-15

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,130
( 27,643 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、大腸菌群、一般細菌を上記試験紙で培養する専用の37℃インキュベーターです。
・試験紙は40枚、ミニシャーレ(フタ外径Φ33mmまで)なら10枚まで入ります。
・すっきりとしたコンパクトタイプです。
・外から温度計にて培養温度の確認ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カルボックス CB-101の型番0371-80-44-15のページです。 型番0371-80-44-15に関する仕様情報を記載しております。
カルボックス CB-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルボックス CB-101
恒温器(内容積37L)
強制循環式恒温試験機 Aoba
アルミブロック恒温槽
ライトスペック恒温恒湿器
恒温器 ICシリーズ
メーカー柴田科学ヤマト科学いすゞ製作所柴田科学エスペックケニス
通常価格25,13093,071 -299,286 -138,8221,394,627123,000
通常出荷日6日目7日目〜31日目10日目39日目9日目
商品タイプ恒温器恒温器恒温器恒温水槽恒温器恒温器
タイプ定温定温定温定温定温-
温度範囲(℃)37室温+5~6060~260室温+5~200-室温:+5~80
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V-
対流方式自然対流自然対流強制対流--自然対流

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング