17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

工事用 充電ブロワ EZ37A1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工事用 充電ブロワ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ37A1

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

風が強いから後始末が速くてラク。
【特長】
・1台で2種類の電池が両方使える「デュアル」モード搭載(14.4V・18V)
・スピードコントロール機能付きなので、トリガーの引き巾で風速をコントロールできる
・最大風速約70m/秒の風(18V電池使用)で、木クズもコンクリート粉もたっぷりの風で吹き飛ばす
・風量や風速をスイッチの引き幅でコントロール、風量調整機能付き
・お手持ちの電池が利用可能
・付属品:ノズル
・本体寸法:全長370×全高213×全幅148mm(本体のみ)
・本体質量(重量):1.2kg(本体のみ)

指定中の仕様・寸法情報

電源タイプ
コード式(AC)
最大風量(m3/min)
3
集塵機能
なし
電圧、燃料
18V
奥行(mm)
370
高さ(mm)
213
幅(mm)
148
充電時間
リチウムイオン電池EZ9L51:実用充電48分、フル充電60分/リチウムイオン電池EZ9L45:実用充電38分、フル充電54分
JANコード
4902704846969
トラスココード
468-8864
充電時間(時間)
リチウムイオン電池EZ9L51(実用充電48分、フル充電60分)リチウムイオン電池EZ9L45(実用充電38分、フル充電54分)
質量(g)
1200

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト