ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジグソー刃(アルミ・新建材用)

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:4日目

【用途】アルミ・新建材の切断作業に使用できます。【特長】ジグソーなどの電動切断工具と合わせて使用できま...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

EZ9SXXJ0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9SXXJ0の仕様・寸法情報

用途
アルミ合金
商品タイプ
ボッシュタイプ
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
75
トラスココード
818-2659
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EZ9SXXJ0
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
アルミ・新建材の切断作業に使用できます。
【特長】
ジグソーなどの電動切断工具と合わせて使用できます。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー刃(アルミ・新建材用)の型番EZ9SXXJ0のページです。 型番EZ9SXXJ0に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー刃(アルミ・新建材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー刃(アルミ・新建材用)
ジグソー刃(木工用)
ジグソー刃(金工用)
ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用
ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)
ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicマキタマキタボッシュ
通常価格2,0502,0502,0501,5001,1002,006 -
通常出荷日4日目1日目1日目3日目3日目1日目〜
用途アルミ合金木材-ステンレス軟鋼板 / プラスチック-
商品タイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプ兼用タイプボッシュタイプ
全長(mm)100116767580100
有効刃長(mm)7587.550526174
トラスココード818-2659733-8961733-8945---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト