ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジグソー刃(金工用)

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:1日目

【特長】充電ジグソー刃の金工用です。【用途】軟鋼板、アルミ等の切断

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

EZ9SXMJ0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9SXMJ0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボッシュタイプ
全長(mm)
76
有効刃長(mm)
50
トラスココード
733-8945
質量(g)
4000
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
EZ9SXMJ0

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
充電ジグソー刃の金工用です。
【用途】
軟鋼板、アルミ等の切断

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー刃(金工用)の型番EZ9SXMJ0のページです。 型番EZ9SXMJ0に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー刃(金工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー刃(金工用)
ジグソー刃(木工用)
ジグソー刃(アルミ・新建材用)
ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用
ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用
ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicマキタボッシュボッシュ
通常価格2,0502,0502,0501,5002,006 -1,600
通常出荷日1日目1日目4日目3日目1日目〜1日目
商品タイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプ
全長(mm)7611610075100100
有効刃長(mm)5087.575527474
トラスココード733-8945733-8961818-2659---
質量(g)40006000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング