17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケース EZ9646

ケース

通常単価(税別)
3,774
税込単価
4,151
通常出荷日:6日目

【特長】持ち運びやすい取っ手がついた工具用ブラスチックケース。小箱付きのため、小物整理がしやすい。

詳細を確認
  • 通用工具
    EZ6101・EZ6181・EZ6266・EZ6280・EZ6281・EZ6282・EZ6283・EZ6401・EZ6402・EZ6403・EZ6404・EZ6470・EZ6481・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6602・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6606・EZ6607・EZ6609・EZ6705・EZ6780・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7207・EZ7270・EZ7271・EZ74A1・EZ7440・EZ7441・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ7540・EZ7541・EZ7542・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548.・EZ7940・EZ7550・EZ7551・
  • トラスココード
    733-8759
  • 質量(g)
    1198000
  • RoHs対応
    対応
  • 付属品
    ×
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9646
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9646の仕様・寸法情報

通用工具
EZ6101・EZ6181・EZ6266・EZ6280・EZ6281・EZ6282・EZ6283・EZ6401・EZ6402・EZ6403・EZ6404・EZ6470・EZ6481・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6602・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6606・EZ6607・EZ6609・EZ6705・EZ6780・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7207・EZ7270・EZ7271・EZ74A1・EZ7440・EZ7441・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ7540・EZ7541・EZ7542・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548.・EZ7940・EZ7550・EZ7551・
トラスココード
733-8759
質量(g)
1198000
RoHs対応
対応
付属品
×
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EZ9646

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,774
( 4,151 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
持ち運びやすい取っ手がついた工具用ブラスチックケース。
小箱付きのため、小物整理がしやすい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケースの型番EZ9646のページです。 型番EZ9646に関する仕様情報を記載しております。
ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケース
プラスチックケース EZ9644
プラスチックケース EZ9648
14.4V電池パック4.0Ah
ナショナル グラインダー100カーボンブラシ
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicトップ工業
通常価格3,7745,3103,97421,32099519,464
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目1日目
通用工具EZ6101・EZ6181・EZ6266・EZ6280・EZ6281・EZ6282・EZ6283・EZ6401・EZ6402・EZ6403・EZ6404・EZ6470・EZ6481・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6602・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6606・EZ6607・EZ6609・EZ6705・EZ6780・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7207・EZ7270・EZ7271・EZ74A1・EZ7440・EZ7441・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ7540・EZ7541・EZ7542・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548.・EZ7940・EZ7550・EZ7551・EZ7442・EZ7443・EZ7450・EZ7460・EZ7552・EZ7950・EZ7960EZ6101・EZ6181・EZ6266・EZ6280・EZ6281・EZ6282・EZ6283・EZ6401・EZ6402・EZ6403・EZ6404・EZ6470・EZ6481・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6602・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6606・EZ6607・EZ6609・EZ6705・EZ6780・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7207・EZ7270・EZ7271・EZ74A1・EZ7440・EZ7441・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ7540・EZ7541・EZ7542・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548.・EZ7940・EZ7550・EZ7551---
トラスココード733-8759733-8741733-8775217-8346144-5235-
質量(g)1198000119800018600005802-
RoHs対応対応対応対応---
付属品×××---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング