17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダウンライトカッター EZ3580

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダウンライトカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ3580

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・φ150mmの天井穴あけが約5秒です。
・ドリルドライバーに装着するだけでφ70~φ120mmの丸穴あけが簡単、穴あけと同時に山おとしもできます。
・穴径、深さ調節も容易です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
トラスココード
395-0344
質量(g)
1200
内容量
1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト