17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電電池パック 10.8V EZ9L31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電電池パック 10.8V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ9L31

2019年09月に販売終了となりました。

廃番となります。代替品ございません。

【特長】
・Panasonic製の充電電池パック 10.8Vです。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
R
トラスココード
419-8409
電圧(V)
10.8
容量(Ah)
3.1
質量(g)
510
RoHs対応
対応
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト