17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8Vリチウム充電器 EZT003

10.8Vリチウム充電器

通常単価(税別)
7,582
税込単価
8,340
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】Rタイプ専用充電器で重量:が430gのリチウム充電器です。

  • 種類
    充電器
  • 電源
    AC100V 50-60HZ
  • 消費電力 (W)
    42
  • トラスココード
    818-2660
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZT003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZT003の仕様・寸法情報

種類
充電器
電源
AC100V 50-60HZ
消費電力(W)
42
トラスココード
818-2660
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EZT003

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,582
( 8,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
Rタイプ専用充電器で重量:が430gのリチウム充電器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10.8Vリチウム充電器の型番EZT003のページです。 型番EZT003に関する仕様情報を記載しております。
10.8Vリチウム充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8Vリチウム充電器
急速充電器 EZ0L21
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 3.0Ah
電池パック 14.4V 5.0Ah
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格7,5829,39311,56225,13118,44618,461
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
電源AC100V 50-60HZAC100V 50-60HZ----
消費電力(W)4227----
トラスココード818-2660760-3479760-3754777-1908777-1894777-1886
RoHs対応対応対応対応対応対応対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト