17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電池パック 14.4V 5.0Ah

通常単価(税別)
22,129
税込単価
24,342
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】5Ah大容量のスタミナで大負荷(グラインダーやハンマー等の)作業にも耐える長寿命の電池パックで...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • タイプ
    LJ
  • トラスココード
    777-1886
  • 電圧(V)
    14.4
  • 容量(Ah)
    5.0
  • 質量(g)
    610
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9L48
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9L48の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
タイプ
LJ
トラスココード
777-1886
電圧(V)
14.4
容量(Ah)
5.0
質量(g)
610
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EZ9L48

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,129
( 24,342 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
5Ah大容量のスタミナで大負荷(グラインダーやハンマー等の)作業にも耐える長寿命の電池パックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池パック 14.4V 5.0Ahの型番EZ9L48のページです。 型番EZ9L48に関する仕様情報を記載しております。
電池パック 14.4V 5.0Ahのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
インパクトの充電パック交換
4
満足度:4.0
使用中のインパクトの充電がすぐなくなるため、充電パックのみ交換しました。現場で使用するため、即納は有り難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池パック 14.4V 5.0Ah
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 3.0Ah
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ
ニッケル水素電池15.6V
電池アダプタ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格22,12925,13118,44613,83322,3148,417
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
タイプLJLJPNLFN-
トラスココード777-1886777-1908777-1894760-3754733-8643777-1860
電圧(V)14.4181814.415.6-
容量(Ah)5.05.03.02.02.8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング