17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性ラミネートフィルム

導電性ラミネートフィルム【100個入り】

通常単価(税別)
26,45639,098
税込単価
29,10243,008
通常出荷日:6日目

【特長】・精密グラビアコート技術により、導電物質を薄い皮膜にてコーティングした製品です。・中身の視認性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラミネートフィルム
  • 仕様
    透明度:75%
    表面電気抵抗値:10^7~10^8Ω
    ラミネート温度:120~220℃
  • 内容量
    100枚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(ラミネートフィルム)

  • TKGコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(ラミネートフィルム)

TKGコード

メーカー品番

内容量

RoHS?最小発注数量
A4
0339559615
ASSPA4
100枚
10
1パック

100個入り

A3
0339559616
ASSPA3
100枚
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,456
( 29,102 )
6日目
39,098
( 43,008 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密グラビアコート技術により、導電物質を薄い皮膜にてコーティングした製品です。
・中身の視認性にすぐれています。
・市販のラミネート機でラミネート可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性ラミネートフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ラミネートフィルム
ラミネートフィルム"MSパウチフィルム"
ラミネートフィルム(UVタイプ)
ラミネートフィルム(100μm)
お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ
ラミネートフィルム 100μm・150μm・350μm
メーカー東京硝子器械明光商会アスカアイリスオーヤマクラウンアスカ
通常価格26,456-8,559 -859 -7,30910,2093,135 -
通常出荷日6日目3日目1日目〜1日目3日目1日目〜
商品タイプラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム
仕様透明度:75%
表面電気抵抗値:10^7~10^8Ω
ラミネート温度:120~220℃
-----
内容量100枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト