17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電池アダプタセット品 EZ9740ST

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電池アダプタセット品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ9740ST

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・お手持ちの12V工具が、14.4Vリチウムイオン電池パックで使えます。
・電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけです。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
777-1878
質量(g)
810
RoHs対応
対応
内容量
1個

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト