17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッケル水素電池9.6V EZ9188S

ニッケル水素電池9.6V

通常単価(税別)
15,78114,999
税込単価
17,35916,499
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】ニッケル水素電池パックHタイプで質量が約0.44kgのニッケル水素電池です。

  • タイプ
    H
  • トラスココード
    733-8635
  • 電圧(V)
    9.6
  • 容量(Ah)
    1.9
  • 質量(g)
    440
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9188S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番電圧(V)タイプ内容量容量(Ah)トラスココード質量(g)
EZ9188S9.6H1個1.9733-8635440

EZ9188Sの仕様・寸法情報

タイプ
H
トラスココード
733-8635
電圧(V)
9.6
容量(Ah)
1.9
質量(g)
440
RoHs対応
対応
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9188S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,78114,999
( 16,499 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ニッケル水素電池パックHタイプで質量が約0.44kgのニッケル水素電池です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッケル水素電池9.6Vの型番EZ9188Sのページです。 型番EZ9188Sに関する仕様情報を記載しております。
ニッケル水素電池9.6Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケル水素電池9.6V
ニッケル水素電池15.6V
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 3.0Ah
電池パック 14.4V 5.0Ah
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格15,78122,31425,13118,44618,46111,562
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
タイプHNLJPNLJLF
トラスココード733-8635733-8643777-1908777-1894777-1886760-3754
電圧(V)9.615.6181814.414.4
容量(Ah)1.92.85.03.05.02.0
質量(g)4401880000710490610360

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト