17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

急速充電器 EZ0L21

  • 種類
    充電器
  • 電源
    AC100V 50-60HZ
  • 消費電力 (W)
    27
  • トラスココード
    760-3479
  • 質量(g)
    520
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ0L21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ0L21の仕様・寸法情報

種類
充電器
電源
AC100V 50-60HZ
消費電力(W)
27
トラスココード
760-3479
質量(g)
520
RoHs対応
対応
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ0L21

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,393
( 10,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
2段階充電方式で対応電池パックがEZ9L21の急速充電器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速充電器 EZ0L21の型番EZ0L21のページです。 型番EZ0L21に関する仕様情報を記載しております。
急速充電器 EZ0L21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速充電器 EZ0L21
10.8Vリチウム充電器
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 3.0Ah
電池パック 14.4V 5.0Ah
電池アダプタ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格9,3937,58225,13118,44622,1298,417
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
電源AC100V 50-60HZAC100V 50-60HZ----
消費電力(W)2742----
トラスココード760-3479818-2660777-1908777-1894777-1886777-1860
質量(g)520-710490610240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング