17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEグリース 0638-17-91-21

PTFEグリース

通常単価(税別)
11,861
税込単価
13,047
通常出荷日:6日目

【特長】・ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです・酸素配...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 使用最高温度 (℃)
    150
  • 色調
  • 塗布量 (g/m3)
    50
  • 容量 (g)
    50
  • ちょう度
    220~280

型番:

0638-17-91-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0638-17-91-21の仕様・寸法情報

種類
チューブ
使用最高温度(℃)
150
色調
塗布量(g/m3)
50
容量(g)
50
ちょう度
220~280

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0638-17-91-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,861
( 13,047 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです
・酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEグリースの型番0638-17-91-21のページです。 型番0638-17-91-21に関する仕様情報を記載しております。
PTFEグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEグリース
ナフロンペースト
グリース HVG 50g
ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001
超高温用グリーススプレー(フッ素系)
超高真空用フッ素グリースZLVP
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンクリューバー(NOKクリューバー)ニッペコ
通常価格11,8619,4004,39010,6007,30826,555
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
種類チューブチューブチューブチューブスプレー
使用最高温度(℃)150260----
色調----
塗布量(g/m3)5050----
容量(g)50100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング