17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナフロンペースト 0638-17-91-11

ナフロンペースト

通常単価(税別)
9,4008,979
税込単価
10,3409,877
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。・耐薬品性に...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 使用最高温度 (℃)
    260
  • 色調
  • 塗布量 (g/m3)
    50
  • 容量 (g)
    100

型番:

0638-17-91-11
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0638-17-91-11の仕様・寸法情報

種類
チューブ
使用最高温度(℃)
260
色調
塗布量(g/m3)
50
容量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0638-17-91-11
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4008,979
( 9,877 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。
・耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナフロンペーストの型番0638-17-91-11のページです。 型番0638-17-91-11に関する仕様情報を記載しております。
ナフロンペーストのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロンペースト
PTFEグリース
高性能白色フッ素グリース NS1001
多目的グリース 41160/41050/41030
バリエルタ 真空用フッ素グリス
特殊フッ素グリス
メーカー東京硝子器械東京硝子器械山一化学アズワンクリューバー(NOKクリューバー)アズワン
通常価格9,40011,86117,033 -5,700 -20,88625,000 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜
種類チューブチューブ容器入りチューブチューブ
使用最高温度(℃)260150----
色調----
塗布量(g/m3)5050----
容量(g)10050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング