17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EZ3511用金工 EZ9PM18A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EZ3511用金工

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ9PM18A

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Panasonic EZ3511用金工です。
【最大切断能力】〈金属管〉φ130mm、〈木材〉235mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
ストローク幅(mm)
28
取付可能刃厚(mm)
0.9~1.6
最大切断能力
〈金属管〉Φ130mm、〈木材〉235mm
振動抑制機能
トラスココード
395-0271
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト