17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電レシプロソーDual

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電レシプロソーDual

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ45A1LJ2F-H

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

14.4Vと18V、1台で両方使えるデュアルシリーズのレシプロソー。
【特長】
・電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK
・18Vパワーでスピード切断。大量の作業量も対応可能
・金工切断も木工切断も、さまざまな作業に、これ1台
・サポート機能が充実
【用途】
・18Vで金属管の切断を素早く、大量の作業量も可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
14.4
ストローク数(min-1)
0~2250
ストローク(mm)
28
ストローク幅(mm)
28
取付可能刃厚(mm)
0.9~1.6
最大切断能力
〈金属管〉Φ130mm、〈木材〉235mm
振動抑制機能
振動3軸合成値(m/s2)
24.5
容量(Ah)
5.0
JANコード
4549077461186
トラスココード
777-1614

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト