17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付) EZ45A2XM-H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ45A2XM-H

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。

指定中の仕様・寸法情報

用途
鉄工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
グレー
トラスココード
475-5537
質量(g)
2050
適合機種
EZ9PM13E、EZ9PM13F、EZ9PW13C、EZ9PW13D、EZ9P313B、EZ9PP13C
RoHs対応
対応
内容量
1個

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト