17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電パワーカッター 18V 5.0Ah

通常単価(税別)
75,921
税込単価
83,513
通常出荷日:4日目

【特長】・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。・周りの環境に合わせて選べる3W...

詳細を確認
  • 用途
    鉄工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 電圧 (V)
    18
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4500
  • バッラリー容量 (Ah)
    5
  • 回転トルク
    6.7
  • グレー
  • トラスココード
    776-5584
  • 質量(g)
    2750
  • 充電時間
    60分充電
  • 付属品
    ケース、パッラリー、充電器
  • 適合機種
    EZ9PM13E、EZ9PM13F、EZ9PW13C、EZ9PW13D、EZ9P313B、EZ9PP13C
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ45A2LJ2G-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ45A2LJ2G-Hの仕様・寸法情報

用途
鉄工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
電圧(V)
18
無負荷回転数(min⁻¹)
4500
バッラリー容量(Ah)
5
回転トルク
6.7
グレー
トラスココード
776-5584
質量(g)
2750
充電時間
60分充電
付属品
ケース、パッラリー、充電器
適合機種
EZ9PM13E、EZ9PM13F、EZ9PW13C、EZ9PW13D、EZ9P313B、EZ9PP13C
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ45A2LJ2G-H

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,921
( 83,513 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。
・周りの環境に合わせて選べる3WAYの切り粉対策をしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電パワーカッター 18V 5.0Ahの型番EZ45A2LJ2G-Hのページです。 型番EZ45A2LJ2G-Hに関する仕様情報を記載しております。
充電パワーカッター 18V 5.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電パワーカッター 18V 5.0Ah
Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3
18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D
18V コードレス丸のこ FC1806DA
Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1
18V 165mm充電式マルノコ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー付 【厚切りモデル】 HS631D
メーカーPanasonicエスコマキタHiKOKI(旧日立工機)エスコマキタ
通常価格75,92165,24157,037 -20,808 -48,03133,585 -
通常出荷日4日目5日目3日目6日目1日目3日目
用途鉄工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
電圧(V)1818直流181818直流18
無負荷回転数(min⁻¹)450041005000380053005000
バッラリー容量(Ah)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング