17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電パワーカッター 14.4V 5.0Ah EZ45A2LJ2F-H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電パワーカッター 14.4V 5.0Ah

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ45A2LJ2F-H

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。
・周りの環境に合わせて選べる3WAYの切り粉対策をしています。

指定中の仕様・寸法情報

用途
鉄工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
電圧(V)
14.4
無負荷回転数(min⁻¹)
3600
バッラリー容量(Ah)
5
回転トルク
5.4
グレー
トラスココード
777-1631
質量(g)
2600
充電時間
60分充電
付属品
ケース、パッラリー、充電器
適合機種
EZ9PM13E、EZ9PM13F、EZ9PW13C、EZ9PW13D、EZ9P313B、EZ9PP13C

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト