17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ドリルドライバー(21.6V 4.2Ah) EZ7460LS1S-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電ドリルドライバー(21.6V 4.2Ah)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ7460LS1S-B

2022年01月に販売終了となりました。

木工穴あけ・ねじ締めも余裕の作業量のドライバードリル。
【特長】
・φ160(直径160mm)コアドリルで約90穴可能。
・ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
・21.6Vが生み出すハイパワー42N・m。しかも大容量4.2Ah。
・セントラル換気システム用の大径穴あけにパワーと持続力を発揮する。
・4.2Ah(LSタイプ)電池をセット。
・色:黒。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
21.6
充電式
重量(g)
2450
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
無負荷回転数高速(min-1)
350~1500
無負荷回転数低速(min-1)
100~400
最大締付トルク高速(N・m)
15
最大締付トルク低速(N・m)
42
トラスココード
491-7014
容量(Ah)
4.2
RoHs対応
対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト