17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電インパクトドライバーDual 14.4V 4.2Ah(グレー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電インパクトドライバーDual 14.4V 4.2Ah(グレー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ75A1LP2F-H

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】Panasonic
【特長】
・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュアル回路」を搭載しています
・防じん、耐水IP56国際規格試験合格品です
・作業量や使い勝手に合わせて選べるラインアップ
・コンパクト設計だから取り回しもラク
・モーター寿命の原因となるブラシとコミュテータをなくし、長寿命化を実現
・スイッチ寿命約2倍ハイブリッドスイッチ
・失敗を減らす打撃力3段切替

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
150
充電式
質量(g)
1500
グレー
容量(Ah)
3.0
無負荷回転数:強(min-1)
0~2500
無負荷回転数:中(min-1)
0~1400
無負荷回転数:弱(min-1)
0~1000
打撃数:中(min-1)
0~2800
打撃数:弱(min-1)
0~2000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト