ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルディスペンサー スタンダードモデル

通常単価(税別)
81,225
税込単価
89,348
通常出荷日:2日目

【特長】・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です・ラベルを取ると次...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベラー
  • 適合ラベルサイズ(長さ×幅) (mm)
    12.7~152×6.4~114
  • 最大ラベル外径 (mm)
    305
  • 幅 (mm)
    274
  • 奥行 (mm)
    274
  • 高さ (mm)
    368
  • 電源
    AC100V
  • JANコード
    4970070648050
  • トラスココード
    470-4118
  • 質量 (kg)
    4.7
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LD6050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LD6050の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)
12.7~152×6.4~114
最大ラベル外径(mm)
305
幅(mm)
274
奥行(mm)
274
高さ(mm)
368
電源
AC100V
JANコード
4970070648050
トラスココード
470-4118
質量(kg)
4.7
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD6050

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,225
( 89,348 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です
・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます
・省スペース化を図るため、本体裏側にフックが付いており、作業台にかけて使用が出来ます
【用途】
・ラベル貼の作業の効率UP、労務費削減に貢献致します

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルディスペンサー スタンダードモデルの型番LD6050のページです。 型番LD6050に関する仕様情報を記載しております。
ラベルディスペンサー スタンダードモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルディスペンサー スタンダードモデル
ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル
エルム ラベルディスペンサー
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプ
剥離機"シールメイトEX II"
メーカーELMELMELMELMELMサトー
通常価格81,225138,85574,700200,000110,74237,593
通常出荷日2日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプラベラーラベラーラベラーラベラーラベラーその他
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)12.7~152×6.4~11412.7~152×6.4~1786~76×6~576~76×6~573~152×6~114-
最大ラベル外径(mm)305305152152305-
幅(mm)274335155190274-
奥行(mm)274274180100274-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト