17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MLSS計

MLSS計

通常単価(税別)
190,000295,851
税込単価
209,000325,436
通常出荷日:12日目

【特長】・汚泥水を採取したすぐの吸光度を記憶させ、手分析値が分かった時点で校正(後校正)することにより...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外形寸法 (mm)
    Φ90×53(ラバープロテクター含む)
  • プローブ寸法 (mm)
    Φ43×170
  • 質量 (g)
    約290(電池、ラバープロテクター含む)
  • 表示方式
    デジタル液晶表示
  • ゼロ校正
    校正容器での水道水校正。
  • 2点校正
    ゼロ校正とMlSS濃度既知検水での校正。
  • 3点校正
    ゼロ校正、MLSS濃度既知検水とその1/2希釈水による校正。
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 搭載相関式

  • 測定範囲

  • 水深測定範囲(m)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

搭載相関式

測定範囲

水深測定範囲

(m)

TGKコード

機能

測定方式

再現性

水深測定精度

(m)

ケーブル長

メーカー型式

内容量

最小発注数量
1種
0~9990mg/l(最小分解能10mg/l)、10000~20000mg/l(最小分解能100mg/l)オートレンジ切換え
-
0075805901
1種の相関式を内蔵
MLSS測定 赤外線パルス透過光方式
指示値の±2%以内(一定条件)(5000mg/l未満は±150mg/l以内)
-
2.5m(標準)
IM-50P
1本
1個
5種
0~9990mg/l(表示:最小分解能10mg/l)、10000~20000mg/l(v)(表示:最小分解能100mg/l)オートレンジ切換え
0.00~6.00
0075805902
5種の相関式を内蔵 界面判断・水深測定機能付き
MLSS測定 赤外線パルス透過光方式。水深測定 圧力検知式。
指示値の±2%以内(一定条件) (5000mg/l未満は±150mg/l以内)
±0.03
6m(標準)
IM-100P
1本
1個
5種
0~9990mg/l(最小分解能10mg/l)、10000~20000mg/l(最小分解能100mg/l)オートレンジ切換え
-
0075805903
5種の相関式を内蔵
MLSS測定 赤外線パルス透過光方式。
指示値の±2%以内(一定条件) (5000mg/l未満は±150mg/l以内)
-
6m(標準)
IM-80P
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,000
( 209,000 )
12日目
295,851
( 325,436 )
12日目
223,100
( 245,410 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚泥水を採取したすぐの吸光度を記憶させ、手分析値が分かった時点で校正(後校正)することにより、手分析との相違を最小限にすることができます。
・光源の劣化やセル面の軽微な傷は、ナローギャップセルとラントベント・ベルの法則を組み合わせることにより、校正板を使用せずに水道水のみで補正することができます。
・ご購入時に「安心パック」(別途有料)にご登録いただくと5年間修理費保証等のサービスが受けられます。詳しくはお問合せください。
・IP67の防じん・防水構造です。
・衝撃吸収機能のラバープロテクター付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MLSS計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MLSS計
風速温度計
デジタル騒音計 KG-70
デジタル騒音計
温度計付きバロメックス気圧計
デジタル照度計+温度計 EL-2000
メーカー飯島電子工業A-Gas Japan(旧FUSO)カイセカスタム東京硝子器械ライン精機
通常価格190,000-20,81116,79015,75035,24217,591
通常出荷日12日目5日目在庫品1日目1日目19日目6日目
商品タイプ関連品風速計騒音計騒音計関連品照度計
外形寸法(mm)Φ90×53(ラバープロテクター含む)-----
プローブ寸法(mm)Φ43×170-----
質量(g)約290(電池、ラバープロテクター含む)-----
表示方式デジタル液晶表示-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト