17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ディスクグラインダー100 18V LS電池セット EZ46A1LS2G-H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電ディスクグラインダー100 18V LS電池セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ46A1LS2G-H

2018年09月に販売終了となりました。

【特長】
・電池を替えるだけで14.4Vでも18Vでも使えるデュアルシリーズです。
・高容量化、新電池パックを搭載(4.2Ah)しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
DC14.4
電圧(V)
14.4
容量(Ah)
3.3
振動3軸合成値(m/s2)
3.4
トラスココード
493-1831
質量(g)
2150
適合機種
EZ9661

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト