17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)

通常単価(税別)
29,56472,001
税込単価
32,52079,201
通常出荷日:1日目

電池切れの心配を軽減する大容量5.0Ah電池を搭載したディスクグラインダー(電動)。【特長】・圧倒的パ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ46A1 ディスクグラインダー100 18Vの仕様

軽天切断に

軽天切断に

単管切断に

単管切断に

全ネジ切断に

全ネジ切断に

鉄筋切断に

鉄筋切断に

18Vパワーでスピードアップ、スタミナもアップ

電池を替えるだけで18Vでも14.4Vでも使える「デュアル」。それぞれの電圧で最大のパフォーマンスを発揮。

電池を替えるだけで18Vでも14.4Vでも使える「デュアル」。それぞれの電圧で最大のパフォーマンスを発揮。

  • 作業量が圧倒的。高所作業や高負荷作業の途中で、電池が切れる心配や取り替える手間を軽減。

切断能力比較(3分鉄筋・3kg押付時・厚さ1.0mm切断用トイシ使用)

切断能力比較

切断能力比較

  1. ※1EZ46A2は14.4V 4.2Ah LS電池セット品を販売しておりませんが、「デュアル」機構により14.4V電池を装着して使用することができます。

製品仕様

防塵・耐水IP56
電池パックEZ46A1LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
電圧:DC18V 容量:5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
回転数EZ46A1LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
10,000回転/分
トイシ寸法《研削用》外径:100mm・厚さ:6mm・穴径15mm 《切断用》外径:105mm・穴径15mm
本体寸法EZ46A1LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
全長345×全高98×全幅118mm (電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
本体質量(重量)EZ46A1LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
急速充電器充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g
充電時間※1EZ46A1LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
実用充電で約40分、フル充電で約60分
能力(目安・フル充電で)EZ46A1LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
切断鉄筋(φ10(直径10mm))約130本 W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(φ10(直径10mm))約150本
  1. ※1電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。

この製品の特長

圧倒的パワーの大型モーター採用

大型モーターのイメージ図

大型モーターのイメージ図

工具本体は小型化しながら大型モーターを搭載。押しつけても止まりにくい粘り強さを獲得。

狭所で取り回しやすいコンパクトボディ

従来品EZ4640より全長を約20mm短くしたコンパクトボディ

従来品EZ4640より全長を約20mm短くしたコンパクトボディ

天井裏や床下などの狭い場所や、上向き作業時の取り回しがラク。

安全性向上に配慮し、サポート機能を充実

サポート機能

サポート機能

  1. 1.スイッチを「オン」にした状態で電池パックを取り付けても不意に本体が動作しないように回転停止制御。ランプ点滅で制御停止状態をお知らせ。
  2. 2.高負荷作業で電池が高温になる前に電力供給をストップ。
    ランプ点滅で高温を知らせ、温度が下がってスイッチを入れ直せば復帰。(オンロックのままでは復帰しません。)
  3. 3.電池を使いきる前に電力供給をストップ。ランプ点滅で電池切れをお知らせ。

鉄粉・ほこり、雨・水に強い。優れた防塵・耐水設計

優れた防塵・耐水設計

優れた防塵・耐水設計

国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格※1。鉄粉・粉塵が舞う作業でも、急な雨に見舞われる屋外でも、厳しい現場環境にタフ。

  1. ※1国際規格(IEC60529)に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 電源(V)

  • 電圧(V)

  • 容量(Ah)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(min-1)

電源

(V)

電圧

(V)

容量

(Ah)

トラスココード

JANコード

質量(g)

特長

充電時間

内容量

最小発注数量
8000
DC18
18
5.0
777-1657
4549077461223
2050
-
60分充電
1個
1個
10000
DC18
18
5.0
776-5592
-
2150
-
60分充電
1個
1個
10000
DC18
18
3.0
777-1665
4549077469595
1950.0
-
55分充電
1個
1個
-
-
-
-
493-1840
4549077304292
1430.0
本体のみ
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,428
( 75,271 )
1日目
72,001
( 79,201 )
1日目
68,817
( 75,699 )
1日目
29,564
( 32,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

電池切れの心配を軽減する大容量5.0Ah電池を搭載したディスクグラインダー(電動)。
【特長】
・圧倒的パワーで多用途をカバー
・電池を替えるだけで18Vでも14.4Vでも使えるデュアルシリーズ
・電池を自動判別・自動制御するデュアル回路を搭載

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ディスクグラインダー100(18V 5.0Ah)
充電ディスクグラインダー125 18V
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
ディスクグラインダー
[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11A
ディスクグラインダー GWS750-100I
メーカーPanasonicPanasonicマキタCUSTOM KOBOエスコボッシュ
通常価格29,564-32,579 -15,944 -6,28083,07012,200
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125100100100100
変速機能有無
2重絶縁機能有無
振動3軸合成値(m/s2)3.43.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング