17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧縮アタッチメント EZ9X302

圧縮アタッチメント

通常単価(税別)
112,349105,731
税込単価
123,584116,304
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

油圧マルチのアタッチメントを換えるだけで、T形コネクタの「圧縮」が可能。

  • 工具種類
    その他関連用品
  • トラスココード
    475-5618
  • 質量(g)
    2900
  • 詳細タイプ
    T型コネクタ圧縮アタッチメント
  • 適合本体
    EZ46A4K-B、EZ45A6K-B、EZ4641K-H、EZ4544K-H

型番:

EZ9X302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番質量トラスココード
EZ9X3022900g475-5618

EZ9X302の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
トラスココード
475-5618
質量(g)
2900
詳細タイプ
T型コネクタ圧縮アタッチメント
適合本体
EZ46A4K-B、EZ45A6K-B、EZ4641K-H、EZ4544K-H
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,349105,731
( 116,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

油圧マルチのアタッチメントを換えるだけで、
T形コネクタの「圧縮」が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧縮アタッチメントの型番EZ9X302のページです。 型番EZ9X302に関する仕様情報を記載しております。
圧縮アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮アタッチメント
圧着ダイスセット
EXENA プラスチックケース EZ1W31用
EXENA ケーブルカッター刃
EXENA 充電圧着器 黒
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格112,34981,6507,469121,714246,760209,956
通常出荷日1日目1日目6日目2日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
トラスココード475-5618422-8235368-7344368-7334368-7354368-7359
質量(g)290023501800100021001800
詳細タイプT型コネクタ圧縮アタッチメント圧着ダイスセット----
適合本体EZ46A4K-B、EZ45A6K-B、EZ4641K-H、EZ4544K-H-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト