17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ダイスセット

通常単価(税別)
81,650
税込単価
89,815
通常出荷日:1日目

【特長】・Panasonic製の圧着ダイスセットです。質量(g):2350トラスココード:422-82...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • トラスココード
    422-8235
  • 質量(g)
    2350
  • 詳細タイプ
    圧着ダイスセット

型番:

EZ9X300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9X300の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
トラスココード
422-8235
質量(g)
2350
詳細タイプ
圧着ダイスセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EZ9X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,650
( 89,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Panasonic製の圧着ダイスセットです。
質量(g):2350
トラスココード:422-8235
内容量:1セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ダイスセットの型番EZ9X300のページです。 型番EZ9X300に関する仕様情報を記載しております。
圧着ダイスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ダイスセット
圧縮アタッチメント
EXENA プラスチックケース EZ1W31用
EXENA 充電圧着器 黒
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
EXENA ケーブルカッター刃
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格81,650112,3497,469246,760209,956121,714
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目2日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具その他関連用品
トラスココード422-8235475-5618368-7344368-7354368-7359368-7334
質量(g)235029001800210018001000
詳細タイプ圧着ダイスセットT型コネクタ圧縮アタッチメント----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト