17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターフットクリーンマットK

スターフットクリーンマットK

通常単価(税別)
13,296
税込単価
14,626
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。・水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅 (mm)
    600
  • 長さ (m)
    0.9
  • 厚み (mm)
    50
  • 材質
    水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム
  • 内容量
    8冊(30枚層)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 粘着力(N/mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

粘着力

(N/mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
3.6
CLMK69B
0339251501
8冊(30枚層)
1個
2.4
CLMK69BL
0339251502
8冊(30枚層)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,296
( 14,626 )
9日目
13,296
( 14,626 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。
・水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。
・残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。
・帯電防止性能が付与されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターフットクリーンマットKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターフットクリーンマットK
クリーンマット リバマット用塩ビフレーム
粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
アズピュア表面保護テープ
アズピュアESDシートII(粘着剤付き)
メーカー東京硝子器械共和アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,29620,00026,09926,8004,56049,308
通常出荷日6日目〜1日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプマット・シートその他マット・シートマット・シートその他-
クリア-
幅(mm)60070066060075-
長さ(m)0.910001.270.950-
厚み(mm)5044(エッジ厚み4/マット設置部厚み2.5)100.15-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング