17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤロープ キーワイヤ【10個入り】

通常単価(税別)
8682,089
税込単価
9552,298
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。・表示板、プレートの吊り下げに最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    0.01
  • 材質1
    ワイヤ:ステンレス
  • 材質2
    ねじ部:真鍮
  • 材質
    ●ワイヤ:ステンレス●ねじ部:真鍮
  • 寸法A (mm)
    13
  • 内容量
    1袋(10個)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ロープ径(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

ロープ径(mm)

質量

(g)

寸法B

(mm)

内容量

最小発注数量
0.11
4968462890057
360-5523
1
17.000
4.8
1袋(10個)
1パック

10個入り

0.15
4968462890064
360-5531
1.5
31.000
5.5
1袋(10個)
1パック

10個入り

0.2
4968462890071
360-5540
1.5
36.000
5.5
1袋(10個)
1パック

10個入り

0.3
4968462890088
360-8662
1.5
44.000
5.5
1袋(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
1日目
998
( 1,098 )
1日目
1,789
( 1,968 )
1日目
2,089
( 2,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
・表示板、プレートの吊り下げに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ キーワイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロープ キーワイヤ
鉄製カットワイヤー PVCコーティング
ステンレスワイヤーロープ
天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格868-357 -10,500 -1,605 -1,9501,115
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプその他ロープスリングその他その他その他その他
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)0.010.05----
材質1ワイヤ:ステンレスワイヤ:鉄コーティングステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2ねじ部:真鍮スリーブ:アルミ(A5052)-壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト
材質●ワイヤ:ステンレス●ねじ部:真鍮-●ステンレス(SUS304)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト