17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

通常単価(税別)
9,64512,889特別価格
税込単価
10,61014,178特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1丁で圧着と切断の2役が可能です。・現場で台付ワイヤが製作できます。【用途】・スリーブの圧着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    刃部:特殊鋼●パイプハンドル:スチール
  • 仕様
    カッター付
  • 内容量
    1丁

ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アームスエジャー ワイヤロープ用圧着工具の仕様

HSC-350の製品イメージ

HSC-350の製品イメージ

HSC-600の製品イメージ

HSC-600の製品イメージ

製品仕様

品番呼び寸法
mm
全長
mm
使用するワイヤーロープの直径
mm
質量
kg
HSC-3503504301.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.51.1

製品仕様

品番呼び寸法
mm
全長
mm
使用するワイヤーロープの直径
mm
質量
kg
HSC-6006006451.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.5/4.0/5.02.7

開発秘話

 

落下防止や転倒防止、高所作業など、現場でワイヤーを圧着したいというお客様のニーズに応えるため、オーバルスリーブとセットで扱うことで強度が保証される、信頼性高い商品を開発いたしました。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

切断及び圧着可能なワイヤ径(mm)

切断および圧着可能なワイヤ径(mm)

適用ワイヤー径

(mm)

内容量

最小発注数量
0.43
4981116112015
102-0820
900.0
1.5~3.5
1.0~3.5
1.5~3.5
1丁
1個
0.65
4981116112039
102-0838
2700.0
1.5~5.0
1.0~5.0
1.5~5.0
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6459,317
( 10,249 )
1日目
12,889
( 14,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で圧着と切断の2役が可能です。
・現場で台付ワイヤが製作できます。
【用途】
・スリーブの圧着作業に。
【材質】
・刃部:特殊鋼●パイプハンドル:スチール

ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
ワイヤーカシメ
4
満足度:4.0
急遽必要となり、購入しました。短納期で非常に助かりました。 価格も使用した感じもよく非常に満足のいく商品だと思います。
0人が参考にしています。
リングの成形
4
満足度:4.0
ワイヤーロープ用ではなく、コネクタの補助リングの成形用に購入。 問題なく、使用できました。あとは耐久性があることを祈りま...もっと読む
0人が参考にしています。
円形リング成形
3
満足度:3.0
円形リングの成形に使いました。 本来の使い方では内のですが意外とうまくいきました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ
玉掛け用ワイヤロープ ハイクロスロープ(HX)
ワイヤロープ キーワイヤ
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ
天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
メーカーアーム産業中村工業ニッサチェインニッサチェインコンドーテックニッサチェイン
通常価格9,645-4,362 -868 -7,1433,050 -1,950
通常出荷日1日目7日目1日目5日目5日目1日目〜
商品タイプその他ロープスリングその他その他ロープスリングその他
材質1刃部:特殊鋼●パイプハンドル:スチール-----
仕様カッター付-----
内容量1丁-----
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング