ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 使用荷重(kg) | ワイヤー径(mm) | 被覆外径(mm) | 全長(m) |
|---|---|---|---|---|
| CWC-1S30 | 15 | 1.0 | 1.5 | 30 |
| CWC-1S50 | 15 | 1.0 | 1.5 | 50 |
| CWC-1S100 | 15 | 1.0 | 1.5 | 100 |
| CWC-1S200 | 15 | 1.0 | 1.5 | 200 |
| CWC-15S30 | 30 | 1.5 | 2.0 | 30 |
| CWC-15S50 | 30 | 1.5 | 2.0 | 50 |
| CWC-15S100 | 30 | 1.5 | 2.0 | 100 |
| CWC-15S200 | 30 | 1.5 | 2.0 | 200 |
| CWC-2S30 | 50 | 2.0 | 2.5 | 30 |
| CWC-2S50 | 50 | 2.0 | 2.5 | 50 |
| CWC-2S100 | 50 | 2.0 | 2.5 | 100 |
| CWC-2S200 | 50 | 2.0 | 2.5 | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,904円 ( 4,294円 ) | 1日目 |
6,361円 ( 6,997円 ) | 1日目 |
10,696円 ( 11,766円 ) | 1日目 |
19,193円 ( 21,112円 ) | 1日目 |
5,121円 ( 5,633円 ) | 1日目 |
7,300円 ( 8,030円 ) | 1日目 |
14,531円 ( 15,984円 ) | 1日目 |
24,095円 ( 26,505円 ) | 1日目 |
4,620円 ( 5,082円 ) | 2日目 |
6,493円 ( 7,142円 ) | 4日目 |
11,472円 ( 12,619円 ) | 1日目 |
21,709円 ( 23,880円 ) | 1日目 |
【特長】
・耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
・耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~