17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワイヤーロープ

通常単価(税別)
9,66622,114
税込単価
10,63324,325
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。【用途】・転倒防止・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質
    ●ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1巻
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ロープ径(mm)

  • 使用荷重(kg)

  • 長さ(m)

  • 質量(g)

  • ワイヤ構成

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重 (ストレート吊り)

(t)

全長

(m)

JANコード

トラスココード

ロープ径(mm)

使用荷重(kg)

長さ(m)

質量

(g)

ワイヤ構成

内容量

RoHS?最小発注数量
0.20
200
4968462890002
360-5787
0.81
-
-
720.0
-
1巻
10
1個
0.29
150
4968462890019
360-5744
1
30
150
840.0
7×7
1巻
10
1個
0.39
150
4968462890484
431-4441
1.2
40
150
1100.0
7×7
1巻
10
1個
0.69
100
4968462890026
360-5752
1.5
70
100
1100.0
7×7
1巻
10
1個
1.18
100
4968462890033
360-5761
2
120
100
2000.0
7×7
1巻
10
1個
1.57
100
4968462890491
431-4450
2.5
160
100
2900.0
7×7
1巻
10
1個
2.45
100
4968462890040
360-5779
3
250
100
4000.0
7×7
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
1日目
13,091
( 14,400 )
1日目
14,029
( 15,432 )
1日目
9,666
( 10,633 )
4日目
13,523
( 14,875 )
1日目
13,968
( 15,365 )
1日目
22,114
( 24,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
【用途】
・転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤーロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤーロープ
ワイヤロープ キーワイヤ
鉄製カットワイヤー PVCコーティング
ディスプレイパーツ フック/天井固定/固定金具
壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格9,666-868 -357 -718 -1,095 -1,950
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他ロープスリングその他その他その他
材質1ステンレス(SUS304)ワイヤ:ステンレスワイヤ:鉄コーティング-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質●ステンレス(SUS304)●ワイヤ:ステンレス●ねじ部:真鍮----
内容量1巻1袋(10個)1本---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト