17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンゴム KE45RTV

シリコンゴム KE45RTV

通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:6日目

空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になる。【特長】・室温で硬化するタイプ(Room Tem...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • タイプ
    脱オキシムタイプ
  • メーカー品番
    KE45RTV
  • 内容量
    1本(100g)

ご注意

  • タイプは、硬化時に発生するガスです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品外形図

商品外形図

型式KE45RTV
容量(g)100
特長室温で硬化するタイプ(Room Temperature Vulcanizing)のシリコンゴムです。
電気絶縁用にすぐれた特性を発揮します。
ペースト状の製品です。
適合欄のタイプは、硬化時に発生するガスです。
-脱オキシムタイプ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

TGKコード

内容量

最小発注数量
透明
0940181845
1本(100g)
1個
0940181847
1本(100g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
6日目
1,920
( 2,112 )
6日目

詳細情報

基本情報

空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になる。
【特長】
・室温で硬化するタイプ(Room Temperature Vulcanizing)のシリコンゴムです。
・電気絶縁用にすぐれた特性を発揮します。
・ペースト状の製品です。
・適合欄のタイプは、硬化時に発生するガスです。
・接着・シール、コーティング用として幅広く使われている。
・シリコーンゴム同士の接着に優れている。
【用途】
・KE45は電気絶縁用に適している。
・接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用。

ご注意

  • タイプは、硬化時に発生するガスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴム KE45RTVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴム KE45RTV
紫外線硬化FRPシート eシートクイック
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度
ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305
アクリル系構造接着剤
はめ合い用接着剤(ロックタイト)
メーカー東京硝子器械三甲ヘンケルヘンケルエスコアズワン
通常価格1,9201,089 -28,2787,71925,6001,300
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品種類その他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤その他接着剤-
タイプ脱オキシムタイプ-----
メーカー品番KE45RTV -----
内容量1本(100g)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング