17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

照明拡大鏡 ENVL-B

照明拡大鏡 ENVL-B
通常単価(税別)
46,37074,844
税込単価
51,00782,328
通常出荷日:7日目

光量調整機能付き電子安定器搭載モデルのLED照明拡大鏡。【特長】・白色LEDには拡散カバーを搭載し、均...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
2
ENVL-B×2
0528753261
1個
1個
3
ENVL-B×3
0528753262
1個
1個
4
ENVL-B×4
0528753263
1個
1個
6
ENVL-B×6
0528753264
1個
1個
8
ENVL-B×8
0528753265
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,370
( 51,007 )
7日目
51,402
( 56,542 )
7日目
55,517
( 61,069 )
7日目
63,351
( 69,686 )
7日目
74,844
( 82,328 )
7日目

詳細情報

基本情報

光量調整機能付き電子安定器搭載モデルのLED照明拡大鏡。
【特長】
・白色LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現した光学機器。
・調光機能有り(100~50%)
・同シリーズの従来品と比べ、消費電力約55%削減。
・待機電力:0W
【用途】
・インバーターを内蔵し、光のちらつきがないので長時間の作業にも疲れない。
・照明の光量を強弱することで作業性が良くなり、細かい部品、検査、作業に最適。
・外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インバーター内蔵で長時間の作業にも疲れない、光量調整機能付きLED照明拡大鏡光学機器

照明拡大鏡 ENVL-B

テーブルスタンド式の電子安定器搭載モデルの照明拡大鏡。細かい部品、検査、作業に最適。

仕様

調光
重量(ACアダプター、交換レンズ除く)1.9kg
定格消費電力10W
定格周波数50Hz~60Hz
光源白色LED※1
定格電圧100V※2
ACアダプター定格35V/1A
型式UIA336-3510
重量0.3kg(ACコード含む)
レンズ交換レンズ方式(ラウンドシリーズ2×~15×)
使用温度範囲5℃~35℃
防塵・防水保護等級IP20

※1 個々のLED球は厳格な管理に基づいて製造されていますが、隣接するLEDと色の異なるものが含まれることがあります。製品の結果や故障ではありません。あらかじめご了承ください。
※2 ACプラグ付コードのみの変更によりMax240Vまで使用可能です。

外形図

照明拡大鏡 ENVL-Bの外形図1

使用方法・使用事例

使用方法

  • 同梱のAC電源コードをACアダプターに差し込みDCプラグを本体から出る入力コード先端のジャックに接続してください。(図3)
  • 電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込んでください。
  • LEDランプは図4に示す電源スイッチにより点灯・消灯します。
  • 明るさの調節
    図4に示す調光ツマミにより光量の調整をすることができます。調整範囲を超えて無理に回さない様にしてください。
照明拡大鏡 ENVL-B 使用方法
 

組立方法

支柱をスタンドの穴に差込み、止まったところでセットされている4mmのねじでしっかりと固定します。
照明拡大鏡 ENVL-B 組み立て要領図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

照明拡大鏡 ENVL-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q交換レンズの種類を教えて下さい。
A
交換レンズ(別売)は8種類です。(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照明拡大鏡 ENVL-B
LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
トゲ抜きレンズ ST-8015
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコトラスコ中山
通常価格46,370-63,3511,5154,2445,20029,128 -
通常出荷日7日目8日目6日目5日目1日目2日目〜
商品タイプスタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡その他光学機器手持ちルーペポケットルーペスタンド式照明拡大鏡
レンズ寸法(mm)130Φ10510φ138Φ35Φ130
高さ(mm)35033035---
支柱(mm)230-----
重量(kg)2.71.9(レンズ含まず)-0.355--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング