17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

現場スコープ

現場スコープ
通常単価(税別)
3,7338,042特別価格
税込単価
4,1068,846特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・現場で使える高精度レンズ採用の望遠レンズです。・45cmと至近距離からでも焦点が合い、屋内で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
6
18
X-6
0528740103
焦点距離:45cm~∞
1個
1個
8
21
X-8
0528740104
焦点距離:3m~∞
1個
1個
12
32
X-12
0528740105
焦点距離:8m~∞
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,887
( 5,376 )
7日目
3,733
( 4,106 )
8日目
8,0427,364
( 8,100 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場で使える高精度レンズ採用の望遠レンズです。
・45cmと至近距離からでも焦点が合い、屋内での使用も可能です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

現場スコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場スコープ
単眼鏡 マクロスコープ MS8X25
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
LEDワイドライト用スタンド
マックスディテール用LEDライトのみ
2LEDスタンドルーペ TS-2
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,733-32,8904,2443,00021,1653,334
通常出荷日7日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他光学機器ポケットルーペ手持ちルーペスタンド式照明拡大鏡アクセサリーアーム式照明拡大鏡
内容量1個1個1台1個1個1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング