17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアフレッシュ
  • 275796 クリアミント 140g
  • 251475 クリアミント 35g
  • 275797 やわらかミント 140g

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクアフレッシュ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

251475

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・独自のトリプルアクション処方のフッ素でムシ歯予防
・CPC配合で歯肉炎・口臭予防
・クリアミント:大人向けの爽快なミント味

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
仕様
-
JANコード
4901080753212
質量(g)
35
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト