17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

つや消しテープ 影武者 MT-08【30個入り】

つや消しテープ 影武者 MT-08
通常単価(税別)
20,742特別価格
税込単価
22,816特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

舞台や撮影時に使える、つや消しテープ。【特長】・テープ表面を光の反射を抑えたつや消し加工処理。・糊残り...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

光の反射を抑えたつや消し加工のテープ

MT-08-BK(ブラック)

MT-08-BK(ブラック)

MT-08-WH(ホワイト)

MT-08-WH(ホワイト)

  • 幅:50mm
  • 長さ:25m

つや消しテープ 影武者の物性

試験項目厚み
(mm)
粘着力
(N/25mm)
保持力
(mm)
ボールタック
(No.)
引張強度
(N/50mm)
鏡面光沢度
(Gs60°)
測定値MT-08-BK0.1780.1103503.6
MT-08-WH0.1780.1103503.2

※記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

使用上のご注意

  • 被着面が汚れていると着かない場合や、剥がれの原因になりますので貼る表面の汚れを除去してからご使用ください。
  • 塩ビ製品、大理石、化粧材、白木、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 人体に直接貼らないでください。
  • 被着体の材質や使用条件によっては貼り付け面を傷めたり、糊残り、変色することがあります。必ず問題が無いことを確認の上、ご使用ください。
  • テープは直射日光や高温な場所を避け、涼しい場所で保管してください。
  • 予告無く仕様変更をする場合がありますので、予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック系
1パック

30個入り

ホワイト系
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,74220,119
( 22,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,742
( 22,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

舞台や撮影時に使える、つや消しテープ。
【特長】
・テープ表面を光の反射を抑えたつや消し加工処理。
・糊残りが少ない設計(再剥離タイプ)。
・手で簡単に切れる。
【用途】
・撮影、舞台設備の仮止め。
・目地部等の目隠しに。
・床材等の仮固定。
・立ち位置表示(バミリ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つや消しテープ 影武者 MT-08のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品は糊残りしますか?
A
養生用の糊を使用していますので、糊残りが少ない設計になって居ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つや消しテープ 影武者 MT-08
50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)
自己融着結束テープ ふしぎテープ
フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19
自着性結束テープ ふしぎテープSP
難燃テープ
メーカーダイヤテックスエスコトラスコ中山日東電工仁礼工業ダイヤテックス
通常価格20,742705680 -1,636 -7001,183
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)505018-1850
テープ長さ(m)252550505025
仕様手で切断可能-----
よく一緒に購入される商品

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング