17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC【40個入り】

標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC
通常単価(税別)
10,457
税込単価
11,503
通常出荷日:4日目

粘着剤付きで、好きなところでカット可能な標示テープ。【特長】・糊残りが発生しにくい設計。・水や油がかか...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標示テープの外観

標示テープの外観

  • 品名:H-06-PN/H-06-WC/H-06-TC
  • 幅:50mm
  • 長さ:10m

使用上のご注意

  • 人体に直接貼らないでください。
  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、埃、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

文字内容詳細

最小発注数量
ペンキ塗りたて
1パック

40個入り

取扱注意
1パック

40個入り

われもの注意
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,457
( 11,503 )
4日目
10,457
( 11,503 )
4日目
10,457
( 11,503 )
4日目

詳細情報

基本情報

粘着剤付きで、好きなところでカット可能な標示テープ。
【特長】
・糊残りが発生しにくい設計。
・水や油がかかっても、印刷がにじみにくい。
・日本語と英語を併記。
【用途】
・対象物の注意喚起に。
・取扱注意=HANDLEWITHCARE。
・われもの注意=FRAGILE。
・ペンキ塗りたて=WETPAINT。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q10メートルより長い巻タイプはありますか?
A
こちらのシリーズは10メートル巻タイプのみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC
パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB
トラ布テープ
反射カラーテープ
スイッチング禁止テープ
蓄光シマテープ TR6-A
メーカーダイヤテックスダイヤテックスミスミnitoms日本緑十字社日本緑十字社
通常価格10,457340 -3,2002,18493217,547
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目
レッド-トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)レッドブラック / ホワイト
テープ長さ(m)10-2552030
テープ幅(mm)50-50453060
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
仕様手で切断可能-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング