17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WH【12~24個入り】

気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WH
通常単価(税別)
17,65717,669
税込単価
19,42319,436
通常出荷日:4日目~11日目

建築時の気密防水用テープ。【特長】・超強粘着、片面タイプ。・シックハウス症候群配慮(ノントルエン粘着剤...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

気密防水用(超強粘着、片面タイプ)の外観

気密防水用(超強粘着、片面タイプ)の外観

  • 幅:50、75、100mm
  • 長さ:20m
  • 粘着力:50N/25mm
  • 色:ブラック、ホワイト

使用上のご注意

  • 人体に直接貼らないでください。
  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、埃、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
ブラック
1パック

24個入り

75
ブラック
1パック

16個入り

100
ブラック
1パック

12個入り

50
ホワイト
1パック

24個入り

75
ホワイト
1パック

16個入り

100
ホワイト
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,657
( 19,423 )
11日目
17,669
( 19,436 )
4日目
17,657
( 19,423 )
4日目
17,657
( 19,423 )
4日目
17,669
( 19,436 )
4日目
17,657
( 19,423 )
4日目

詳細情報

基本情報

建築時の気密防水用テープ。
【特長】
・超強粘着、片面タイプ。
・シックハウス症候群配慮(ノントルエン粘着剤使用)。
・手で簡単に切れるので、ブチルテープのように手が汚れない。
・シワが発生しにくい。
・低温(‐10℃)~高温(60℃)でも安定した粘着力。
・剥離紙付き。
【用途】
・サッシ周りの透湿防水シート固定用、断熱材のジョイント用、防湿シートのジョイント用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKM-30との違いは何ですか?
A
KM-30より強接着でセパレーター付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WH
気密防水用(強粘着・片面タイプ) KM-30-BK・KM-30-WH
気密用テープ KM-20-CL
気密・防水テープ KM-30シリーズ
50mm×22m 防水気密テープ
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面
メーカーダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックスアズワンエスコエスコ
通常価格17,657-18,92631,337710 -4,8101,580
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)202050202220

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング