ツール用品技術窓口
【特長】・超硬合金・硬脆材を切削できるロングネックボールエンドミル(UDCLBの上級バーション)。・刃...
詳細を確認

ラベルに実測の外径とR精度を記載しております。
高精度加工にお役立てください。
2012年、超硬合金を加工できるダイヤモンドコートエンドミルを発売しました。超硬母材とダイヤモンド皮膜の密着性を向上させ、皮膜の微細組織を制御することで硬度・靭性を飛躍的に高めた「UDC(Ultra Diamond Coating)」を採用したこのシリーズは、長寿命で安定した超硬合金の切削加工が可能です。超硬合金加工に最適な刃形状で驚異的な「深」切り込みを可能にし、高能率・高精度な超硬合金の切削加工を実現しました。

ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較
●研削ではなく、切削が出来ます<VM-40(90HRA)>
| 使用工具 | UDCB 2010-0070 (R0.5×0.7) |
|---|---|
| 回転速度 | 30,000 min-1 |
| 送り速度 | 300 mm/min |
| 軸方向の切込み深さ ap | 0.1 mm |
| クーラント | エアブロー |
UDCB R0.5 ボールエンドミル

●放電加工とUDCB による切削加工の比較<VM-40(90HRA)>
モデルケース: R3 の加工事例(深彫り形状) を想定した型製作の場合


| - | 数量/時間 | 単価(\) | 合計(\) | 加工時間(h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅電極作成 | 工具 | 3 | 3,000 | 9,000 | 2 |
| 材料 | 1 | 2,000 | 2,000 | ||
| マシン | 2 | 5,000 | 10,000 | ||
| 人工数 | 2 | 8,000 | 16,000 | ||
| 放電加工 | マシン | 3 | 5,000 | 15,000 | 3 |
| 人工数 | 3 | 8,000 | 24,000 | ||
| 合計 | - | 76,000 | 5 | ||
| - | 数量/時間 | 単価(\) | 合計(\) | 加工時間(h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MC加工 | 工具(UDCB) | 1 | 17,500 | 17,500 | 1 |
| マシン | 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 人工数 | 1 | 8,000 | 8,000 | ||
| 合計 | - | 30,500 | 1 | ||
| 使用工具 | UDCB 2060-0420(R3×4.2) |
|---|---|
| 回転速度 | 20,000 min-1 |
| 送り速度 | 200 mm/min |
| 軸方向の切込み深さap | 0.2 mm |
| 半径方向の切込み深さae | 0.4 mm |
| クーラント | エアブロー |
| 加工時間 | 52 min |
| 除去体積 | 1,400 mm3 (1.4 cc) 26.9 mm3/min |

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

UDCLB/UDCLBF
RT55(83HRA) べベルギア加工

使用工具16本15時間で加工完了

超硬合金 荒加工におけるUDCBF・UDCLBFの除去体積比較 VM-40(90HRA)

| 使用工具 | UDCB 2010-0070(R0.5×0.7) UDCBF 2010-0070(R0.5×0.7) UDCLB 2010-0250(R0.5×2.5×0.7) UDCLBF 2010-0250(R0.5×2.5×0.7) UDCLB 2010-0400(R0.5×4×0.7) UDCLBF 2010-0400(R0.5×4×0.7) |
|---|---|
| 回転速度(min-1) | 30,000 |
| 送り速度(mm/min) | 300 |
| 軸方向の切込み深さ ap(mm) | 0.05 |
| 半径方向の切込み深さ ae(mm) | 0.25 |
| クーラント | エアブロー(ノズル) |
超硬合金 ベベルギア金型加工事例 UDCLB / UDCLBF R1 ・R1.5 ・R2 VU-70(83HRA)

| 工程名 | 使用工具 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 仕上げ代 (mm) | 工具本数 | 加工時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒 | UDCLB 2040-0800 (R2 × 8) | 8,250 | 300 | 0.5 | 0.2 | 0.03 | 3 | 2:12:31 |
| UDCLB 2040-1000 (R2 × 10) | 8,250 | 300 | 0.5 | 0.2 | 0.03 | 2 | 0:29:24 | |
| 中荒 | UDCLB 2030-0600 (R1.5 × 6) | 11,000 | 280 | 0.38 | 0.15 | 0.03 | 1 | 0:22:33 |
| UDCLB 2030-1000 (R1.5 × 10) | 11,000 | 280 | 0.3 | 0.15 | 0.03 | 1 | 0:23:27 | |
| 中仕上げ | UDCLB 2030-1000 (R1.5 × 10) | 11,000 | 280 | (0.005) | - | 0.015 | 1 | 1:08:35 |
| UDCLB 2030-1000 (R1.5 × 10) | 11,000 | 280 | (0.002) | - | 0.005 | 1 | 1:36:52 | |
| 隅取り | UDCLB 2020-0600 (R1 × 6) | 16,500 | 420 | 0.12 | 0.05 | 0.015 | 1 | 0:52:28 |
| UDCLB 2020-0800 (R1 × 8) | 16,500 | 420 | 0.12 | 0.05 | 0.015 | 1 | 0:49:56 | |
| UDCLB 2020-0800 (R1 × 8) | 16,500 | 420 | 0.09 | - | 0.005 | 1 | 1:09:32 | |
| 仕上げ | UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | - | 0.12 | 0 | 1 | 0:41:20 |
| UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | (0.001) | - | 0 | 2 | 3:39:54 | |
| UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | 0.09 | - | 0 | 1 | 0:34:00 | |
| UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | - | 0.08 | 0 | 1:04:00 | ||
| 合計 | - | 16 | 15:04:32 | |||||



| 炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK/SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | ~60HRC | ~70HRC | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ☆ | ◎ ※ |
☆◎○の順に推奨
※硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど
Fシリーズはココが違う
F(Fine) とは
(1)仕上げ面の段差の発生を改善
(2)コバ欠けの抑制
(3)加工除去量の拡大

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
【特長】
・超硬合金・硬脆材を切削できるロングネックボールエンドミル(UDCLBの上級バーション)。
・刃形状とダイヤモンドコーティングを新たに改良し、加工除去体積を大幅に向上。
・ボール先端に設けた溝により、抜群の仕上げ面を実現。
・切れ刃に特殊処理を施し、コバ欠けや段差を最大限に抑制し、中荒から仕上げ加工に幅広く対応。
【材質】
・超硬微粒子合金(スーパーMG)

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューションハード TH3 ショートシャンク・ストロングネックタイプ


ユニオンツール
HMWCOAT 2枚刃 ロングネックボールエンドミル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃
4.1通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
0通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)
4.8通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.4通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
4.6通常価格(税別):2,500円~

日進工具
MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル
4.5通常価格(税別):2,981円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
4.3通常価格(税別):1,780円~