17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CF抗菌ドビー織りふきん2枚入 118330

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CF抗菌ドビー織りふきん2枚入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

118330

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・丈夫な綿素材で、吸収性に優れたふきんです。
・ケバがつきにくくお皿も拭きやすい大きさです。
・抗菌加工を施していますので、繊維上に付着した雑菌の増殖を抑制します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
350×500×0.2
包装サイズ(mm)
138×10×245
材質
綿100%
JANコード
4901983118330
内容量
1袋
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト