17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デスクサイドリサイクルコンテナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2955-73-65

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

業務用にもホームユースにも最適のシンプルなデザイン。
【特長】
・業務用にも家庭でも使えるコストパフォーマンス抜群のシリーズ。
・押されてもつぶれても優れた復元力を持つ軟質ポリエチレン製。
・豊富なサイズ、カラーのバリエーション。
・光沢を抑えたソフトな仕上げとカラーはあらゆる場所になじみます。
・スイングトップでゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
・米国・ラバーメイド社製。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
12.9
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
デスクサイドリサイクルコンテナ
寸法(mm)
W289×D210×H308
カラー
ダークブルー
JANコード
0086876194166
トラスココード
-
材質
ポリエチレン(30% 再生材使用
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト