17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キューブトラック ブラック
  • 4608-07 本体
  • 4609-07 フタ

キューブトラック ブラック

  • 用途
    屋外用
  • カラー
    ブラック
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1個

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    キューブトラック ブラックの詳細

    キューブトラック ブラック 4608-07 商品イメージ

    キューブトラック ブラック 4608-07 商品イメージ

    キューブトラック ブラック 4609-07 商品イメージ

    キューブトラック ブラック 4609-07 商品イメージ

    キューブトラック ブラックの仕様

    4608-07

    • サイズ:W965 D660 H714mm

    4609-07

    • サイズ:W975 D654 H216mm

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 容量(L)

    • 詳細タイプ

    • 寸法(mm)

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    容量

    (L)

    詳細タイプ

    寸法

    (mm)

    JANコード

    材質ベース

    内容量

    最小発注数量
    ゴミ箱
    230
    本体
    W965×D660×H714
    0086876183986
    スチール
    1個
    1個
    その他
    -
    フタ
    W975×D654×H216
    0086876184051
    -
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    145,270
    ( 159,797 )
    5日目
    80,395
    ( 88,435 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    業務用はもちろん、一般の保管や集積にも最適なキューブトラック ブラック。
    【特長】
    ・耐久性に優れたポリエチレン製。
    ・底面を金属フレームで補強した堅牢な構造。
    ・材質:ポリマー。
    ・耐荷重最大272.2kg。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キューブトラック ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q割れることはありますか?
    A
    衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キューブトラック ブラック
    ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
    ラウンドブルートコンテナ 208.2L
    スリムジムコンテナ 通気孔付き
    リジットライナー 丸型 グレー
    スクエアブルートコンテナ 151.4L
    メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
    通常価格80,395-19,34510,34017,76932,01914,395 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    用途屋外用ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱
    カラーブラックブラックグレー-グレー-
    材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
    内容量1個1個1個1個1個1個
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト